(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Champion Solid, End Mill NC-2

Champion Solid, End Mill NC-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NC-2-0.5
NC-2-0.6
NC-2-0.7
NC-2-0.8
NC-2-0.9
NC-2-1
NC-2-1.1
NC-2-1.2
NC-2-1.3
NC-2-1.4
NC-2-1.5
NC-2-1.6
NC-2-1.7
NC-2-1.8
NC-2-1.9
NC-2-2
NC-2-2.5
NC-2-3
NC-2-3.5
NC-2-4
NC-2-4.5
NC-2-5
NC-2-5.5
NC-2-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51335901-00212-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.2335901-00212-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.4335901-00212-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.6335901-00212-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.8335901-00212-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12445901-00212-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12445901-00212-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.5445901-00212-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32.5445901-00212-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43445901-00212-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445901-00212-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63445901-00212-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.74445901-00212-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.84445901-00212-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.94445901-00212-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24445901-00212-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55445901-00212-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36645901-00212-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57645901-00212-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48645901-00212-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.59645901-00212-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510650901-00212-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511650901-00212-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612655-01-00212-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico