(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Power Solid End Mill NE-2

Power Solid End Mill NE-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NE-2-1
NE-2-1.5
NE-2-2
NE-2-2.5
NE-2-3.5
NE-2-4
NE-2-4.5
NE-2-5
NE-2-5.5
NE-2-6
NE-2-6.5
NE-2-7
NE-2-7.5
NE-2-8.5
NE-2-9
NE-2-9.5
NE-2-10
NE-2-11
NE-2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5445901-00112-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53445901-00112-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26445901-00112-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58445901-00112-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.59645901-00112-00350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410645901-00112-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513650901-00112-00450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650901-00112-00500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.513650901-00112-00550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613650-01-00112-00600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.518860901-00112-00650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

718860901-00112-00700
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.518860901-00112-00750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.5201065901-00112-00850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201065901-00112-00900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.5201065901-00112-00950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201065-01-00112-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11231270901-00112-01100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12231270-01-00112-01200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico