(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CRS40HSP Radio de cuello largo de 3 flautas de alta eficiencia 40 ° Twist

CRS40HSP Radio de cuello largo de 3 flautas de alta eficiencia 40 ° Twist
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 3
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRS40HSP3030-010-07
CRS40HSP3030-020-07
CRS40HSP3035-020-09
CRS40HSP3040-020-09
CRS40HSP3040-020-18
CRS40HSP3040-030-09
CRS40HSP3040-050-09
CRS40HSP3050-020-11
CRS40HSP3050-020-22
CRS40HSP3060-020-14
CRS40HSP3060-030-14
CRS40HSP3060-030-26
CRS40HSP3060-050-14
CRS40HSP3080-020-18
CRS40HSP3080-050-18
CRS40HSP3100-020-25
CRS40HSP3100-050-25
CRS40HSP3100-050-45
CRS40HSP3120-050-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30.1438372.8416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30.2438372.8416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.50.2550693.2416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.2550693.7416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.25656183.7416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.3550693.7416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40.5550693.7416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50.26506114.6416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50.26656224.6416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.27606145.64-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.37606145.64-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.37806265.64-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.57606145.64-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80.29608187.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80.59608187.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.2127010259.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.5127010259.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.51210010459.82-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120.515120125411.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Giro de 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico