(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

CPRS25NSP Radio de cuello largo de dos flautas para procesar aluminio / resina, torsión de 25 °

CPRS25NSP Radio de cuello largo de dos flautas para procesar aluminio / resina, torsión de 25 °
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Dimensión tamaño R (mm): 0.1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPRS25NSP2020-010-06
CPRS25NSP2030-010-08
CPRS25NSP2040-010-12
CPRS25NSP2050-010-14
CPRS25NSP2060-010
CPRS25NSP2060-010-18
CPRS25NSP2080-010
CPRS25NSP2080-010-22
CPRS25NSP2100-010-28
CPRS25NSP2120-010-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2338361.9216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3438382.93-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45504123.83-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

58506144.8316°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61350618--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

68656-5.73-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

813508---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

810808227.82-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10148010289.82-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121690123511.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 0.1 Material de trabajo Acero de alta dureza –HRC65 / Aluminio / Resina Número de flautas(hoja) 2
Modelo Radio de cuello largo Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Giro 25 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico