(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

UDC Coat, 2-Flute Ball UDCB

UDC Coat, 2-Flute Ball UDCB
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Otros
· Precisión R (µm): -0.01 to 0.01
· Con/sin torsión: NA

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UDCB2002-0014
UDCB2003-0021
UDCB2004-0028
UDCB2005-0035
UDCB2006-0042
UDCB2007-0049
UDCB2008-0056
UDCB2009-0063
UDCB2010-0070
UDCB2020-0140
UDCB2030-0210
UDCB2040-0280
UDCB2050-0350
UDCB2060-0420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código JAN Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.145044560295076952430-522116°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.150.215044560295080546468-295516°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.285044560295076969430-523016°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.355044560295080553468-296316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.425044560295076976430-524816°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.350.495044560295080560468-297116°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.565044560295076983430-525616°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.450.635044560295080577468-298016°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.75044560295076990430-526416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.45044560295077003430-527216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.52.16064560295077010430-528116°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22.86064560295077027430-529916°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.53.56064560295077034430-530216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.26064560295077041430-5311-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento UDC recubierto
Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico