(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrigo UT, 4-flauta cuello largo cuadrado CXS

Abrigo UT, 4-flauta cuello largo cuadrado CXS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· código ENE: 4560295082113

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CXS4010-030
CXS4015-045
CXS4020-060
CXS4025-075
CXS4030-090
CXS4040-120
CXS4050-150
CXS4060-180
CXS4080-240
CXS4100-300
CXS4120-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código JAN Trusco Code Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.54503--0~-0.020.9616°3.253.353.473.593.86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52.254504.5--0~-0.021.4616°4.664.814.975.155.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

234506--0~-0.021.9416°6.246.446.666.897.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.53.754507.5--0~-0.022.4416°7.798.048.318.69.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.56509--0~-0.022.9516°9.349.649.9710.3111.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4665012--0~-0.023.8616°12.6113.0213.4613.9214.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

57.5650154560295082113485-28510~-0.024.8616°15.716.2116.76Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6965018--0~-0.025.86-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81286024--0~-0.037.82-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015107030--0~-0.039.82-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1218129036--0~-0.0311.82-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico