(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DLC-AZS DLC recubierto, 3-flauta cuadrado de cuello largo

DLC-AZS DLC recubierto, 3-flauta cuadrado de cuello largo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: DLC
· Número de flautas (hoja): 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-AZS3010-030
DLC-AZS3015-045
DLC-AZS3020-060
DLC-AZS3025-075
DLC-AZS3030-090
DLC-AZS3035-105
DLC-AZS3040-120
DLC-AZS3045-135
DLC-AZS3050-150
DLC-AZS3060-180
DLC-AZS3080-240
DLC-AZS3100-300
DLC-AZS3120-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1246030~-0.0150.9516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534604.50~-0.0151.4316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2446060~-0.0151.9316°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.554607.50~-0.0152.416°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3667090~-0.0152.916°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.5767010.50~-0.0153.416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

48670120~-0.0153.916°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5967013.50~-0.0154.416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

510670150~-0.0154.916°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

612670180~-0.0155.8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

816880240~-0.057.82-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201090300~-0.059.82-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122412110360~-0.0511.82-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico