(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DCLS DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de cuello largo de 2 flautas

DCLS DIA Coated, para procesamiento de grafito, cuadrado de cuello largo de 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCLS2004-020
DCLS2004-040
DCLS2004-060
DCLS2005-020
DCLS2005-040
DCLS2005-060
DCLS2006-020
DCLS2006-040
DCLS2006-060
DCLS2006-080
DCLS2006-100
DCLS2010-040
DCLS2010-060
DCLS2010-080
DCLS2010-100
DCLS2010-160
DCLS2010-210
DCLS2015-060
DCLS2015-100
DCLS2015-160
DCLS2015-210
DCLS2020-060
DCLS2020-100
DCLS2020-160
DCLS2020-210
DCLS2020-260
DCLS2030-160
DCLS2030-320
DCLS2040-210
DCLS2040-320
DCLS2040-420
DCLS2060-420
DCLS2060-630
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.844520.3716°2.262.432.572.682.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.844540.3716°4.44.634.84.975.34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.844560.3716°6.516.7777.247.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5144520.4716°2.322.522.682.823.07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5144540.4716°4.484.744.955.135.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5144560.4716°6.66.917.157.47.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.244520.5716°2.362.62.782.953.23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.244540.5716°4.554.855.085.295.68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.244560.5716°6.697.047.317.568.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.244580.5716°8.89.199.519.8410.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.2445100.5716°10.911.3311.7112.1213.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1244540.9616°4.574.865.095.35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1244560.9616°6.77.057.327.578.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1244580.9616°8.829.29.529.8510.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12445100.9616°10.9111.3411.7212.1313.04
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12450160.9616°17.1617.7318.3218.9620.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12455210.9616°22.3323.0523.8224.6526.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5344561.4416°6.176.376.586.817.33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53445101.4416°10.2910.6310.9811.3712.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53450161.4416°16.4817.0217.5918.219.56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53455211.4416°21.6422.3423.0923.89Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2445061.916°6.226.426.646.877.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24450101.916°10.3510.6811.0411.4312.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24450161.916°16.5317.0717.6518.26Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24455211.916°21.6922.423.1523.95Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24455261.916°26.8527.7228.6518.26Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36670162.916°16.5317.0717.6536.4819.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36680322.916°33.0434.1135.2523.94Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48670213.9116°21.6822.3923.14Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48670323.9116°33.0334.135.24Sin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48680423.9116°43.3444.75Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612680425.71-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6126120635.71-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico