(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de espesor (ancho de hoja 12.7 mm)

Medidor de espesor (ancho de hoja 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

Un medidor de espesor que puede medir fácilmente espacios diminutos que son difíciles de medir con un instrumento de medición.
[Características]: se puede inspeccionar con precisión insertándolo en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
· Ancho 12,7 mm.
[Aplicación] · utilizado para medir huecos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
60M
65M
72M
80M
100MH
100MK
100ML
100MR
100MT
100MX
100MY
100MZ
150MH
150MK
150ML
150MR
150MT
150MX
150MY
150MZ
172MA
172MD
172ME
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones del producto
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.01975600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~1.02575800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00El enhebrado de la parte principal permite quitar / adjuntar hojas.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.01275700.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.03~3.01375600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,0010100800.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.110100300.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~1.019100800.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/.050/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.410100400.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.0121001000.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.013100900.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.019100800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00Hace posible una inspección precisa al insertarse en espacios finos entre dos planos que son difíciles de medir con un instrumento de medición.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0251001000.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00El enhebrado de la parte principal permite quitar / adjuntar hojas.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,00101501100.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.01~0.110150400.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~1.0191501200.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/.050/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~0.410150600.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.0121501400.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.0131501400.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0191501200.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~1.0251501500.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00El enhebrado de la parte principal permite quitar / adjuntar hojas.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.3975300.30/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39230700.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39300900.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Aplicación Para medir brechas Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico