(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de herramientas S-310 Roll Up Case

Juego de herramientas S-310 Roll Up Case

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto de herramientas estándar que se puede guardar ordenadamente en una caja enrollable.
[Caracteristicas]
· Los números 2 y 5.5 de uso frecuente emplean destornilladores estándar.
· Los alicates de tornillo convenientes para la extracción de tornillos y tuercas pelados están incluidos en el juego.
· Bolsa de herramientas incluida.
· Con un estuche enrollable que almacena perfectamente las herramientas. Un tamaño que permite almacenar incluso más elementos de carga.
· Las herramientas también se pueden insertar directamente.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-310
S-310-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corresponde a V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100 V compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Compatible con 230 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 300×140×180
Establecer contenido(Puntos) 18 Color de la caja Negro Masa(g) 1800
Explicación suplementaria Juego de herramientas de 18 piezas que se puede guardar en un práctico estuche enrollable Establecer contenido Bolsa de herramientas: B-712 / Destornillador de punta de repuesto: D-52 (Número 00/-2.5), D-54 (Número 1, -4.0) / Destornillador Phillips: D-540-100 (Número 0), D-555- 100 (Número 2) / Destornillador ranurado: D-655-100 (-5.5) / Destornillador: D-840-5.5 (5.5 mm), D-840-7 (7 mm)/Soldador con tapa: H-250/Soldadura: H-700/Lima (plana): K-162 / Pinza: N-9-150 / Mecha de soldadura: Número 3788 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Pinzas: P-87 / Llave inglesa: W- 230-150 / Alicates de tornillo / Cuchilla de corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico