(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital portátil: infrarrojo, tipo láser dual, 73036

Termómetro digital portátil: infrarrojo, tipo láser dual, 73036
  • Descuento por volumen

Este termómetro toma medidas de temperatura instantáneas sin entrar en contacto con el objeto medido.
[Caracteristicas]
· Tipo compacto que es fácil de agarrar.
· Estructura a prueba de polvo e impermeable (IP54) que se puede utilizar en lugares expuestos al agua.
· Equipado con una función de punto láser dual para indicar claramente el rango de medición.
[Aplicaciones]
· Conveniente para varias mediciones de temperatura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

73036

Número de Parte
73036
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -60~550 Función a prueba de goteo e impermeable A prueba de goteo e impermeable
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–50 Precisión de la medición 0 a 550°C: ± 2% o ± 2°C (use el valor más alto)/-60 a 0°C: ± 2°C + Temperatura de visualización x 0.05°C Factor de distancia Distancia: Diámetro del rango de medición = 12: 1
Tasa de radiación Ajustable de 0.1 a 1 (la configuración inicial es 0.95) Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 2 (incluidas para pruebas) Duración de la batería El tiempo de funcionamiento continuo es de 14 horas.
Longitud de onda láser(N•m) 650 (longitud de onda promedio) Especificación Dentro de 1 mW (JIS clase 2) Masa(g) 180
Explicación suplementaria Tipo de emisividad variable: medición de retención, medición de bloqueo, 6 modos (alarma HI, alarma LOW, temperatura máxima, temperatura mínima, diferencia de temperatura mínima-máxima, temperatura promedio), apagado automático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 73036 de la serie Termómetro digital portátil: infrarrojo, tipo láser dual, 73036.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico