(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Oro gratis sin escala

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62502

Número de Parte
62502
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza de juego libre Escala NA Material Acero inoxidable
Tipo 25 cm Rama larga (rama corta) x Ancho x Grosor(mm) 250(150)×15×2 Masa(g) 91
Características ● El ángulo se puede ajustar libremente ● El cuadrado libre tiene un tornillo de fijación que permite su fijación en el ángulo de fijación Aplicación ● Para configurar, trazar o copiar el ángulo deseado ● Cuadrado libre: para la construcción de mortajas y el trazado de tinta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62502 de la serie Oro gratis sin escala.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico