(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador digital: fuente dual de energía solar/batería

Calibrador digital: fuente dual de energía solar/batería
  • Descuento por volumen

Calibradores a vernier que reducen el consumo de batería con fuente de alimentación de 2 vías (paneles solares / baterías de litio) para diversas mediciones dimensionales.
[Caracteristicas]
· Utiliza una mandíbula de acero inoxidable.
· Alcanza una alta precisión de ± 0.03 mm.
· El panel solar se activa para reducir el consumo de batería cuando la iluminación ambiental es de 200 lx o más.
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas y mediciones indirectas.
[Aplicaciones]
· Conveniente para la medición del diámetro exterior, la medición del diámetro interior, la medición de profundidad y la medición escalonada.
· El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19983

Número de Parte
19983
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar Disponible Rango de medición(mm) 0.01~150 Calibración Producto compatible
Error instrumental(mm) ±0.03 Repetir la precisión(mm) 0.01 Temperatura de operación(°C) 0–40
Temperatura de almacenamiento(°C) -10 – 60 Humedad de almacenamiento 80% o menos Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Material Cuerpo principal: acero inoxidable, unidad LCD: resina ABS Fuente de alimentación Panel solar / batería de litio CR2016 x 1 (batería de monitor incluida) Duración de la batería Aproximadamente 1 año (usado solo con baterías)
Masa(g) 160

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico