(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pie de rey - modelo pequeño, portátil

Pie de rey - modelo pequeño, portátil
  • Descuento por volumen

Pinzas de bolsillo utilizadas para diversas medidas dimensionales.
[Caracteristicas]
· Pinzas pequeñas y cómodamente portátiles.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19518

 
Número de Parte
19518
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0.1 a 100 Calibración No compatible
Error instrumental(mm) ±0.1 Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 Material Acero inoxidable
Masa(g) 39

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19518 de la serie Pie de rey - modelo pequeño, portátil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico