(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mini calibradores de alta clase y alta precisión que se pueden utilizar para medir varias dimensiones, por pequeñas que sean.
[Caracteristicas]
· Pinzas pequeñas y cómodamente portátiles.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Pinza estándar | Método de visualización | Vernier (analógico) | Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) | ~100 |
---|---|---|---|---|---|
Función impermeable | NA | Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Con / sin barra de profundidad | Disponible |
Panel solar | NA | Calibración | Producto compatible | Error instrumental(mm) | ±0.06 |
Valor mínimo de lectura(mm) | 0.05 | Material | Acero inoxidable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente