(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital

Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo digital que se puede leer rápidamente.
· La altura de la letra de 12 mm es fácilmente visible de un vistazo.
· Realiza mediciones comparativas con un interruptor.
· El interruptor de configuración CERO se puede utilizar para medir la diferencia desde un punto de referencia.
· El mango cómodo y grueso es del tamaño perfecto para usuarios con grandes manos.
· Con una funda protectora especial.
· Se proporciona un cojín para aliviar el impacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

73746

 
Número de Parte
73746
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Rango de medición(mm) 0–10 Fuerza medida(N) 1.1 N o menos Calibración No compatible
Dimensiones externas(mm) 125×100×26 Masa(g) 216 Error de indicación(mm) ±0.02
Profundidad máxima de inserción(mm) 30 Sonda y paralelismo de yunque(μm) ±8 Sonda y diámetro del yunque(mm) φ10
Fuente de alimentación Batería de óxido de plata SR44 x 1 (baterías para monitoreo incluidas) Apagado automático Aproximadamente 5 minutos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 73746 de la serie Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico