(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regla de ángulo grueso rectangular

Regla de ángulo grueso rectangular
  • Descuento por volumen

Ideal para módulos de medidores. Ideal para carpinteros y trabajos arquitectónicos. El procesamiento de plata suprime el reflejo de la superficie para que la escala sea fácil de leer. Se adoptan números de escala fácilmente legibles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
10030
10294
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Rama larga (rama corta)
(mm)
Escala corta de superficie frontal (escala exterior) Rama larga de la superficie posterior (escala exterior) Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500×250520(260)25 cm50 cm25 cm91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300×150320(160)15 cm30 centimetros15 cm60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Espesor de la esquina Escala (mm) Acabado superficial Plata
Material Acero inoxidable JIS JIS Espesor(mm) 1.4
Ancho(mm) 15 Texto Con números rojos Perpendicularidad(mm) 0.1 o menos por 100
Tolerancia para la longitud(mm) ±0.2 Escala de superficie posterior Misma escala

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico