(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin de ubicación (diámetro de bola DLC)

Pin de ubicación (diámetro de bola DLC)
  • Descuento por volumen

En comparación con los pasadores de achaflanado, es menos probable que se produzcan rozaduras durante la inserción, por lo que es ideal para usar como pasador de posicionamiento para plantillas o piezas de trabajo de robots. El ancho de 1 mm alrededor del plano de referencia permite un posicionamiento estable. La superficie de referencia recibe un recubrimiento DLC (Diamond-Like Carbon), que proporciona una excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PBD0808D
PBD1008D
PBD1010D
PBD1208D
PBD1212D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ8φ818.73.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ10φ820.64.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ10φ1020.64.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ12φ822.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ12φ1222.35

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 11 E(mm) 1 Material SK3
Tratamiento térmico Templado HRC55-60 Tratamiento de superficies Recubrimiento DLC (superficie de referencia) Tolerancia de D(mm) -0.1~-0..3
Tolerancia de B(mm) -0.006~-0.014 Tolerancia de A(mm) h6 Tolerancia de C(mm) ±0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico