(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de localización (Pin redondo de acabado en pulgadas)

Pin de localización (Pin redondo de acabado en pulgadas)
  • Descuento por volumen

Acabado en pulgadas utilizado para plantillas y componentes en la industria de la aviación (solo øA). Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo de conducción, la parte de plomo ha sido sometida a un rectificado de acabado en 2 etapas. La dureza se establece baja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PIR0104

Número de Parte
PIR0104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 25 D(mm) 10 E(mm) 3
F(mm) 3 G(mm) 2.2 H(mm) 60°
Material SCM435 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC30 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
A g6(mm) 6.350(1/4") B p6(mm) 8 Tolerancia de B(mm)  +0.024~+0.015
Tolerancia de A(mm) -0.005~-0.0014 Características(mm) Tamaño en pulgadas utilizado para plantillas y componentes en la industria de la aviación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PIR0104 de la serie Pin de localización (Pin redondo de acabado en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico