(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin de localización tipo A (producto de corte propio)

Pin de localización tipo A (producto de corte propio)
  • Descuento por volumen

Diámetros exteriores de la máquina A y B de acuerdo con la tolerancia especificada por el usuario. (Producto de corte propio)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LP201A
LP202A
LP203A
LP204A
LP205A
LP206A
LP207A
LP208A
LP209A
LP210A
LP211A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8616
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12818
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14818
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

151020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

181020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

201224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

221224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

241224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

251224

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SK7 Tratamiento térmico Endurecido (HRC45-50) Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Tolerancia de B(mm) +0.3~+0.23 Tolerancia de A(mm) +0.3~+0.23

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico