(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de ubicación de brida (Pin de diamante S)

Pin de ubicación de brida (Pin de diamante S)
  • Descuento por volumen

Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFDS0612-22
PFDS0612-27
PFDS0812-22
PFDS0812-27
PFDS1012-22
PFDS1012-27
PFDS1212-22
PFDS1212-27
PFDS1312-22
PFDS1312-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

632222.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

637272.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

832223.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

837273.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1032224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1037274
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1232224.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1237274.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1332224.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1337274.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 12 D(mm) 9 F(mm) 10
G(mm) 39 H(mm) 17 I(mm) 30°
J(mm) 2 K(mm) 30° M(mm) 25
N(mm) 4 Material SCM440 Tratamiento térmico Templado HRC45-55
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Tolerancia de dimensión B h5mm Una tolerancia de tamaño h6mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico