(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin de ubicación de brida (Pin de diamante)

Pin de ubicación de brida (Pin de diamante)
  • Descuento por volumen

Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFD0612-22
PFD0612-22M
PFD0612-27
PFD0612-27M
PFD0808-32
PFD0810-48
PFD0812-22
PFD0812-24M
PFD0812-27
PFD0812-29M
PFD0812-48
PFD1008-32
PFD1010-48
PFD1012-22
PFD1012-26M
PFD1012-27
PFD1012-31M
PFD1012-48
PFD1208-32
PFD1210-48
PFD1212-22
PFD1212-27
PFD1212-27M
PFD1212-32M
PFD1212-48
PFD1312-22
PFD1312-27
PFD1410-38
PFD1410-38L
PFD1410-48
PFD1412-48
PFD1510-38
PFD1510-38L
PFD1510-48
PFD1512-48
PFD1610-38
PFD1610-38L
PFD1810-38
PFD1810-38L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123292210391730°230°2.4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123292210391730°2.530°2.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123792710391730°230°2.4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123792710391730°2.530°2.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8842.514.532.510391530°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8105515487521745°230°3.2348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8123292210391730°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81234112410391730°4.530°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8123792710391730°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81239112910391730°4.530°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8125515487521745°230°3.2348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10842.514.532.510391530°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105515487521745°230°4348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10123292210391730°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101236132610391730°630°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10123792710391730°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101241133110391730°630°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125515487521745°230°4348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12842.514.532.510391530°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12105515487521745°230°4.5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12123292210391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12123792710391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121237142710391730°730°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121242143210391730°730°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12125515487521745°230°4.5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13123292210391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13123792710391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14105515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14125515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15105515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15125515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

181048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18104315385442230°520°3.731523

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 Tratamiento térmico Templado HRC45-55 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Tolerancia de dimensión B h5mm Una tolerancia de tamaño h6mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico