(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PFD1210-48
Material | SCM440 | Tratamiento térmico | Templado HRC45-55 | Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de dimensión B | h5mm | Una tolerancia de tamaño | h6mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFD1210-48 de la serie Pin de ubicación de brida (Pin de diamante).
Número de Parte |
---|
PFD0612-27M |
PFD0808-32 |
PFD0810-48 |
PFD1212-22 |
PFD1212-27 |
PFD1212-27M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente