(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin de localización tipo A con empuñadura

Pin de localización tipo A con empuñadura
  • Descuento por volumen

SUM22 / pasador de localización HRC templado A con empuñadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPG03020A
LPG03040A
LPG04020A
LPG04040A
LPG05035A
LPG05050A
LPG06035A
LPG06075A
LPG08035A
LPG08075A
LPG10050A
LPG10100A
LPG12075A
LPG12125A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3203210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3403210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4203210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4403210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5353210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5503210455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6354013655
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6754013655
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8354013706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8754013706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504016706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101004016706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12754520706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121254520706

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento térmico Templado HRC50-60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Una tolerancia de tamaño 0 ~ 0.01 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico