(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ajuste de parada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT412-1890
EN412-1900
EN412-1910
EN516-1910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

40353014.5914M12---0.3
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80357014.53514M125525400.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1203511014.56914M129525400.9
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15045137199118M1611931491.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

E(mm) 80 Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico