(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ajuste del pasador de tope

Ajuste del pasador de tope
  • Descuento por volumen

SUM22 / pin de tope ajustable con acabado de óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASP1040

Número de Parte
ASP1040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 52 C(mm) 15 D(mm) 40
E(mm) 22 F(mm) 8 G(mm) M10
Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro A+0.029~+0.018(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASP1040 de la serie Ajuste del pasador de tope.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico