(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de ranura en T

Bloque de ranura en T
  • Descuento por volumen

Conveniente para sujetar la mesa y elevar bloques de piezas de maquinaria de gran tamaño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB2225

Número de Parte
TB2225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 250 B(mm) 100 C(mm) 150
D(mm) 50 E(mm) 160 F(mm) 45
G(mm) 125 H(mm) 60 J(mm) 37
K(mm) 16 L(mm) 26 M(mm) 18
N(mm) M16 Masa(kg) 25.5 Material FC300
Tratamiento térmico Recocido Tratamiento de superficies Pintura (superficie lateral) I±0.2(mm) 22

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB2225 de la serie Bloque de ranura en T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico