(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guía aproximada para Q Lock

Guía aproximada para Q Lock
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Hecho de nylon MC para que no raye la plataforma de la plantilla. Como se encuentra fuera de la plantilla, es fácil colocar la plantilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QL-RG03M
QL-RG07M
QL-RG10M
QL-RG16M
QL-RG19M
QL-RG25M
QL-RG26M
QL-RG32M
QL-RG40M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7089203514.513φ20φ122951--QL(S・H)M03
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

729522341715φ23φ143451.5--QL(S・H)M07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7810522361715φ23φ143461.5--QL(S・H)M10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8311622401715φ23φ143473--QL(S・H)M16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

55741525128.5φ14φ82438.5--QLT19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8512022401715φ23φ143477--QLHM25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7085193514.513φ20φ122946.2611QLT26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

77112193514.513φ20φ122974.3915.6QLT32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7211922341715φ23φ143476.5--QLT40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon MC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico