(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de altura para bloqueo Q

Cilindro de altura para bloqueo Q
  • Descuento por volumen

Instálelo entre los pasos del elemento Q-lock para evitar la desviación y el ruido de la base de la plantilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QL-H0814
QL-H1220
QL-H1222
QL-H1224
QL-H1236
QL-H1630
QL-H1632
QL-H1634
QL-H1652
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ2414φ9φ158.5QLT19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ 3620φ13φ2314QLT26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ 3624φ13φ2314QLT32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ 3624φ13φ2314QLT40,QL(S・H)M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ 3636φ13φ2314QLTS26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ5625φ18φ2617QL(S・H)M07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ7532φ18φ2617QL(S・H)M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ7534φ18φ2617QLHM25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ5652φ18φ2617QLTS40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Tolerancia B(mm)  -0.009~-0.018

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico