(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pin de localización del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
J(mm) | 7 | Material | Unidad principal: bola de acero SCM440: SUJ2 | Tratamiento térmico | Unidad principal: endurecimiento HRC55 bola de acero: endurecimiento HRC62 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia B(mm) | -0.003~-0.013 | Tolerancia E(mm) | ±0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente