(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin de diamante de apriete rápido Q Lock

Pin de diamante de apriete rápido Q Lock
  • Descuento por volumen

Pasador de diamante del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QLTF26DP
QLTF32DP
QLTF40DP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

582039.271052623466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7225498.512.563229478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8828599.515740366710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola de acero SCM440: SUJ2 Tratamiento térmico Unidad principal: endurecimiento HRC55 bola de acero: endurecimiento HRC62 Tolerancia B(mm)  -0.003~-0.013
Tolerancia E(mm) ±0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico