(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una junta neumática / hidráulica desarrollada para el elemento Q-lock. Puede suministrar aire para la confirmación del asiento desde la plantilla madre a la plantilla hija, y también puede suministrar presión hidráulica. El circuito de fluido se puede conectar / desconectar fácilmente al reemplazar la plantilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
QLC-07P |
QLC-13P |
QLC-15P |
Cargando…
B(mm) | 16 | D(mm) | 5.7 | E(mm) | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|
F(mm) | 19 | G(mm) | M16X1 | H(mm) | 1.3 |
I(mm) | 7 | Material | S45C | Tratamiento térmico | Chapado sin electrodos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente