(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe de acoplamiento Q Lock

Enchufe de acoplamiento Q Lock
  • Descuento por volumen

Una junta neumática / hidráulica desarrollada para el elemento Q-lock. Puede suministrar aire para la confirmación del asiento desde la plantilla madre a la plantilla hija, y también puede suministrar presión hidráulica. El circuito de fluido se puede conectar / desconectar fácilmente al reemplazar la plantilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QLC-07S
QLC-09S
QLC-12S
QLC-17S
QLC-19S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

721QLT19,QLT26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

923QLSM03,QLHM03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1226QLT32,QLSM07,QLHM07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1731QLT40,QLSM10,QLHM10,QLSM16,QLHM16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1933QLHM25

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 16 D(mm) 5.7 E(mm) 8.3
F(mm) 19 G(mm) M16X1 Material S45C
Tratamiento térmico Chapado sin electrodos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico