(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Q Lock (Tipo de tornillo) Buje de ubicación

Q Lock (Tipo de tornillo) Buje de ubicación
  • Descuento por volumen

Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QLT19-RB
QLT26-RB
QLT32-RB
QLT40-RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

452724.5717.51936M44.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

583630.51020.52646M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

724537.51225.53258M67
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

88584915344072M67

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC55 Accesorio Cubierta de chip
Tolerancia B(mm) 0~-0.016 Tolerancia d(mm) ±0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico