(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Q Lock (Tipo de tornillo) Pin de diamante

Q Lock (Tipo de tornillo) Pin de diamante
  • Descuento por volumen

Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QLT26-DP
QLT32-DP
QLT40-DP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

582039.271052623466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7225498.51263229478
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8828599.515740726710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola de acero SCM440: SUJ2 Tratamiento térmico Unidad principal: endurecimiento HRC55 bola de acero: endurecimiento HRC62 Tolerancia B(mm) -0.003~-0.013
Tolerancia E(mm) ±0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico