(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
QLT19-CB |
QLT26-CB |
QLT32-CB |
QLT40-CB |
Cargando…
Material | SCM440 | Tratamiento térmico | Endurecimiento HRC55 | Accesorio | Cubierta de chip |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia B(mm) | 0~-0.016 | Tolerancia d(mm) | ±0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente