(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador guía áspero para bloqueo Q (tipo lateral)

Pasador guía áspero para bloqueo Q (tipo lateral)
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Colocado dentro de la plantilla para evitar interferencias con los objetos circundantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QL-RGPS26M
QL-RGPS26S
QL-RGPS40M
QL-RGPS40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Material Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ208360.612M8181510Nylon MCQLTS26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

φ208360.612M8181510S45CQLTS26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ3012286.718M12282515Nylon MCQLTS40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ3012286.718M12282515S45CQLTS40

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico