(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral) (Números de pieza)

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral)
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Buena trabajabilidad debido a la gran parte guía. Se monta en las superficies superiores de la plantilla madre para una mínima interferencia con el entorno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QL-RGLS-26S

Número de Parte
QL-RGLS-26S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3083402013461.2QLTS26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QL-RGLS-26S de la serie Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral).

Products like this...

Número de Parte
QL-RGLS-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34109502514687QLTS40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico