(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral)

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral)
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Buena trabajabilidad debido a la gran parte guía. Se monta en las superficies superiores de la plantilla madre para una mínima interferencia con el entorno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QL-RGLS-26S
QL-RGLS-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3083402013461.2QLTS26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34109502514687QLTS40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico