(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de extensión para Q Lock (tipo lateral) (Números de pieza)

Herramienta de extensión para Q Lock (tipo lateral)
  • Descuento por volumen

Cuerpo principal: S45C / Junta hexagonal: SCM440, Parte de la junta hexagonal: HRC52 endurecido a 58 / Barra de unión (superficie de doble extremo): HRC36 endurecido por inducción de 44 a 44, herramienta de extensión de tipo de operación lateral del elemento Q-lock.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QLTS26-E450

Número de Parte
QLTS26-E450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45028382413612φ10264-377QLTS26

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 16 F(mm) Material Unidad principal: pieza de unión hexagonal S45C: S45CD
Tratamiento térmico Componente de unión hexagonal: endurecimiento HRC40-46 Barra de unión (superficies de ambos bordes) Endurecimiento de alta frecuencia HRC36-44

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QLTS26-E450 de la serie Herramienta de extensión para Q Lock (tipo lateral).

Products like this...

Número de Parte
QLTS26-E275
QLTS26-E300
QLTS26-E350
QLTS40-E125
QLTS40-E175
QLTS40-E225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27528382413612φ35176-246QLTS26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30028382413612φ10189-246QLTS26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35028382413612φ10214-302QLTS26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12532402618.51018φ35124-156QLTS40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17532402618.51018φ35149-193QLTS40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22532402618.51018φ35174-231QLTS40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico