(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (Números de pieza)

Placa en L para guía áspera para bloqueo Q
  • Descuento por volumen

La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Buena trabajabilidad debido a la gran parte guía. Se monta en las superficies superiores de la plantilla madre para una mínima interferencia con el entorno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QL-RGL25S

Número de Parte
QL-RGL25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

34100502514677QLHM25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QL-RGL25S de la serie Placa en L para guía áspera para bloqueo Q.

Products like this...

Número de Parte
QL-RGL10S
QL-RGL16S
QL-RGL19S
QL-RGL26S
QL-RGL32S
QL-RGL40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Elemento de bloqueo Q compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3487502514665QL(S・H)M10
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

3495502514673QL(S・H)M16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2657402011435.3QLT19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3067402013445.2QLT26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3480402015457.5QLT32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34100502514677QLT40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico