(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Guía áspera excéntrica

Guía áspera excéntrica
  • Descuento por volumen

Una parte para guiar las piezas de trabajo al colocarlas o reemplazar placas, etc., en plantillas. Hecho de resina para evitar rayar piezas de trabajo importantes. La variación de la pieza de trabajo se puede ajustar con una excentricidad de 2 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HRG2025
HRG2030
HRG2035
HRG2040
HRG2045
HRG2050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25SKS06025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30SKS06030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35SKS06035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40SKS06040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45SKS06045
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50SKS06050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material MC Dureza de nylon: R120 Temperatura de uso: -40°C a 120°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico