(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Asiento de referencia (asiento redondo)

Asiento de referencia (asiento redondo)
  • Descuento por volumen

SCM420 / asiento de referencia HRC60 ± 3 templado (asiento redondo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KZR2015
KZR2016
KZR2017
KZR2019
KZR2020
KZR2522
KZR2524
KZR2525
KZR3020
KZR3030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20151317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20161317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20171317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20191317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20201317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25221519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25241519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25251519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30201827
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30301827

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) M8 D(mm) 9 F(mm) 0.2
G(mm) 10 Material SCM420 Tratamiento térmico Templado HRC57-63
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Tolerancia de dimensión B + 0.01 ~ 0 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico