(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Asiento de referencia (brida provista)

Asiento de referencia (brida provista)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La especificación con orificios de aire se puede utilizar para verificar el asiento (la junta tórica no está incluida).
· El diámetro del soporte de la pieza de trabajo es grande, lo que permite soportar firmemente la carga desde la parte superior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KZFA21
KZFA22
KZFA23
KZFA24
KZFA25
KZFA26
KZFA27
KZFA28
KZFA29
KZFA30
KZFB15
KZFB16
KZFB18
KZFB20
KZFB25
KZFL16
KZFL18
KZFL20
KZFR25
KZFR27
KZFR30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Material Una tolerancia de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2110391815255---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2210391815255---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2310391815255---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24103922152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25103922152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26103922152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27103925152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

28103925152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29103925152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30103925152510---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1520461312325---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1620461312325---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1820461312325---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2020461312325---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2520461312325---SCM420-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

165530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

185530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

205530148127.51575SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

251039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

271039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

301039237.512.5255--SCM415+ 0.01 ~ 0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento térmico Templado HRC57-63 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico