(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin de ubicación de brida (redondo

Pin de ubicación de brida (redondo
  • Descuento por volumen

Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFR0612-22
PFR0612-22M
PFR0612-27
PFR0612-27M
PFR0808-32
PFR0810-48
PFR0812-22
PFR0812-24M
PFR0812-27
PFR0812-29M
PFR0812-48
PFR1008-32
PFR1010-48
PFR1012-22
PFR1012-26M
PFR1012-27
PFR1012-31M
PFR1012-48
PFR1208-32
PFR1210-48
PFR1212-22
PFR1212-27
PFR1212-27M
PFR1212-32M
PFR1212-48
PFR1312-22
PFR1312-27
PFR1410-38
PFR1410-38L
PFR1410-48
PFR1412-48
PFR1510-38
PFR1510-38L
PFR1510-48
PFR1512-48
PFR1610-38
PFR1610-38L
PFR1810-38
PFR1810-38L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123292210391730°230°2.4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123292210391730°2.530°2.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123792710391730°230°2.4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6123792710391730°2.530°2.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8842.514.532.510391530°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8105515487521745°230°3.2348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8123292210391730°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81234112410391730°4.530°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8123792710391730°230°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81239112910391730°4.530°3.2254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8125515487521745°230°3.2348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10842.514.532.510391530°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105515487521745°230°4348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10123292210391730°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101236132610391730°630°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10123792710391730°230°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101241133110391730°630°4254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125515487521745°230°4348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12842.514.532.510391530°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12105515487521745°230°4.5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12123292210391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12123792710391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121237142710391730°730°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121242143210391730°730°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12125515487521745°230°4.5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13123292210391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13123792710391730°230°4.5254-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14105515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14125515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15105515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15125515487521745°230°5348-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16104315385442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181048153810442230°520°3.731523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18104315385442230°520°3.731523

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM440 Tratamiento térmico Templado HRC45-55 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Tolerancia de dimensión B h5mm Una tolerancia de tamaño h6mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico