(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alfiler

Alfiler
  • Descuento por volumen

Se proporciona un ligero chaflán para ø3 a ø5 y un chaflán de C0.3 a 0.5 para ø6 o superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
603-5X30
603-6X20
603-8X20
603-10X50
603-10X100
603-12X50
603-20X50
603-20X70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUJ-2 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico