(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS43 hundimiento (Números de pieza)

Broca de carburo JIS43 hundimiento
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punzonado tipo 43 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

43-3-M20

Número de Parte
43-3-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140223413422M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punzonado tipo 43 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 43-3-M20 de la serie Broca de carburo JIS43 hundimiento.

Products like this...

Número de Parte
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312019238317P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140223413422P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19160254515527K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19160254515527M20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico