(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de carburo W514 Apósito redondo con agujero redondo

Broca de carburo W514 Apósito redondo con agujero redondo
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Producto similar tipo 11
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W514-1-K10
W514-1-M20
W514-1-P20
W514-2-K10
W514-2-M20
W514-2-P20
W514-3-K10
W514-3-M20
W514-3-P20
W514-4-K10
W514-4-M20
W514-4-P20
W514-K10
W514-M20
W514-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1314513110103105069K10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1314513110103105069M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1314513110103105069P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161751621313312.565711K10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161751621313312.565711M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161751621313312.565711P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19195193161641575813K10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19195193161641575813M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19195193161641575813P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525525419195181001218K10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525525419195181001218M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525525419195181001218P20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10115100101037.54567K10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10115100101037.54567M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10115100101037.54567P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Tipo 11 Producto similar tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico