(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS35 recta (Números de pieza)

Broca de carburo JIS35 recta
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de corte recto tipo 35
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

35-3-P20

Número de Parte
35-3-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191950.5P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 35 Tipo de punta de corte recta tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 35-3-P20 de la serie Broca de carburo JIS35 recta.

Products like this...

Número de Parte
35-2-K10
35-2-M20
35-2-P20
35-4-K10
35-4-M20
35-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161640.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254252061K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254252061M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254252061P20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico