(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de carburo JIS41 bisagra derecha (Números de pieza)

Broca de carburo JIS41 bisagra derecha
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta doble tipo 41 (Bien)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

41-4-K10

Número de Parte
41-4-K10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25160254221561K10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta gemela tipo 41 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 41-4-K10 de la serie Broca de carburo JIS41 bisagra derecha.

Products like this...

Número de Parte
41-2-K10
41-2-M20
41-2-P20
41-3-K10
41-4-M20
41-4-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161140.5P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191350.5K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254221561P20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico